1.4057 nerezová ocel
Nerezová martenzitická chromová zušlechtěná ocel (1.4057)
| Krátké označení | X17CrNi16-2 |
| US standard (AISI) | 431 |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,12 - 0,22 Cr: 15,00 - 17,00 Mn: 0 - 1,50 Ni: 1,5 - 2,5 P: 0 - 0,04 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 Zbytek: Fe |
| Druh ušlechtilé oceli | C3 |
| Hustota [g/cm³] | 7,7 |
Mez kluzu | ≥600 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | ≤950 |
| Odolnost proti korozi | Dobrá Nejvyšší odolnost ve skupině martenzitických nerezových ocelí, ale také náchylnost k mezikrystalové korozi |
| Obrobitelnost | špatná |
| Svařovatelnost | dobrá |
| Ostatní vlastnosti | Bezniklová martenziticko-feromagnetická struktura s vysokou houževnatostí Ocel je obvykle kalená (Rm=1400N/mm²/Rp0,2=1200N/mm²) Mechanicky vysoce leštitelná Možnost elektrolytického leštění: dobrá Teplotní rozsah použití -40° - 400°C |
| Hlavní použití | Mechanicky vysoce namáhané strojní a konstrukční díly pro potravinářský, petrochemický, lodní, automobilový, letecký nebo chemický průmysl: Díly čerpadel Šroubové a turbínové lopatky Oběžné kolo kompresoru Pístní tyče Hřídele Kuželky ventilů |
Máte zájem o výrobek z 1.4057? Náš angažovaný tým je vždy připraven zodpovědět vaše dotazy a pomoci vám s výběrem správných výrobků. Chcete si prohlédnout přehled našich nerezových materiálů?